Ha buscado:

mbs 1200

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 9 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-2211-C4GB04

Transmisor de presión, MBS 1200, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-8811-C1GB04

Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-3411-C1GB04

Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-2011-C4GB04

Transmisor de presión, MBS 1200, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-2011-C2GB04

Ver: