Ha buscado:

mbs 1.00

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 62 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 1900-9011-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 3.00 bar, -14.50 psi - 43.51 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-8511-A3GB04-2

Transmisor de presión, MBS 3000, -1.00 bar - 1.00 bar, -14.50 psi - 14.50 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Transmisor de presión, MBS 3000, -1.00 bar - 1.00 bar, -14.50 psi - 14.50 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1025-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1021-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: R, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-1021-A1CD13-0

Transmisor de presión, MBS 1350, -1.00 bar - 16.00 bar, -14.50 psi - 232.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Tensión, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1350-9013-C1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1011-DNAB08-0

Transmisor de presión, MBS 1200, -1.00 bar - 10.00 bar, -14.50 psi - 145.00 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1200-8811-C1GB04

Ver: