Ha buscado:

mbs 1.00

Se muestra(n) 3 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1900, -1.00 bar - 3.00 bar, -14.50 psi - 43.51 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-8511-A3GB04-2

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1011-DNAB08-0

Transmisor de presión, MBS 3000, -1.00 bar - 0.00 bar, -14.50 psi - 0.00 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18