Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 5100, -1.00 bar - 4.00 bar, -14.50 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 5100, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 5100, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 5150, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4