Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 45 producto(s)
Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-1, Acero
Tamaño salida [in]: 3/4 in, Tamaño entrada [in]: 3/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 0.250
Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-3, Acero
Tamaño salida [in]: 1 in, Tamaño entrada [in]: 1 in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 0.630
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-1, Acero
Tamaño salida [in]: 1 1/4 in, Tamaño entrada [in]: 1 1/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 1.000
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-2, Acero
Tamaño salida [in]: 1 1/4 in, Tamaño entrada [in]: 1 1/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 1.600
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-3, Acero
Tamaño salida [in]: 1 1/4 in, Tamaño entrada [in]: 1 1/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 2.500
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-4, Acero
Tamaño salida [in]: 1 1/2 in, Tamaño entrada [in]: 1 1/2 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 4.000
Válvula de expansión electrónica, AKVA 20-5, Acero
Tamaño salida [in]: 2 in, Tamaño entrada [in]: 2 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 6.300
Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-2, Acero
Tamaño salida [in]: 3/4 in, Tamaño entrada [in]: 3/4 in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 0.400
Válvula de expansión electrónica, AKVA 15-4, Acero
Tamaño salida [in]: 1 in, Tamaño entrada [in]: 1 in, Tipo conex. entrada: Conexión de brida, Tipo conex. salida: Conexión de brida, Valor Kv [m³/h]: 1.000
Válvula de expansión electrónica, AKVA 10-1, Acero inoxidable
Tamaño salida [in]: 1/2 in, Tamaño entrada [in]: 3/8 in, Tipo conex. entrada: Conexión para soldar, Tipo conex. salida: Conexión para soldar, Valor Kv [m³/h]: 0.010