Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 54 producto(s)
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 488, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 488, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 762, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 1143, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100 U, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 3/4, Tipo de conexión: NPT, Long. pieza inserción [mm]: 1397, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30