Se muestra(n) 7 producto(s)

148H3203

Repuesto, AKS 38, Accesorio de flotación interno

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AKS 38, Designación de tipo: Accesorio de flotación interno

148H3202

Repuesto, AKS 38, Caja de conmutación eléctrica

Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: AKS 38, Designación de tipo: Caja de conmutación eléctrica

148H3207

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, NPT

Tipo de conexión: NPT, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3194

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Soldar acero a tope

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 25, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3206

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Manguitos soldar acero

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

Ver: