Se muestra(n) 8 producto(s)

148H3203

Accesorio de flotación interno

Designación de tipo: Accesorio de flotación interno, Utilizado para el producto: AKS 38

148H3207

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, NPT

Tipo de conexión: NPT, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3204

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Soldar acero a tope

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3205

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Manguitos soldar acero

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3194

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Soldar acero a tope

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 25, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3206

Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, Manguitos soldar acero

Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

148H3504

Interruptor de nivel de líquido, LLS/AKS 38 Retrofit, Soldar acero a tope

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

Ver: