Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 287 producto(s)
AKS 120, NPT
Material de protección de las tuberías: Stainless steel, Diametro tubo protección [mm]: 7.0, Tipo conex. proceso: NPT, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
Vaina, AKS 120
Diametro tubo protección [mm]: 7.0, Tipo conex. proceso: Ø, 22, Material de protección de las tuberías: Stainless steel
Sensores, Fotocelda exterior con sensor de tempera, AKS 21
Fotocelda exterior con sensor de tempera, Utilizado para el producto: AKS 21, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Transmisor de presión, AKS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: AKS 3000-D631-A1AB08-0
Transmisor de presión, AKS 3000, -1.00 bar - 12.00 bar, -14.50 psi - 174.05 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: AKS 3000-DH31-A1AB08-0