Sensor de temperatura, AKS 21 A, 2.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N2007

Rango de medida [°C]: -60 - 200, Conex. elect.: Cable, Tipo de cable: Silicona

Detalles del producto

Peso bruto 0.108 Kg
Peso neto 0.101 Kg
Volume 0.2 Liter
EAN 5702422053705

 

Cable 98.43 in
Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 36 Uds.
Conex. elect. Cable
Diametro tubo protección [mm] 5.8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.23 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Long. tubo protección [mm] 40 mm
Longitud del cable [m] 2.5 m
Longitud tubo protección [in] 1.58 in
Material de protección de las tuberías Stainless steel
Módulo de sensor Fijo
Norma del elemento sensor EN 60751
Product Name Description Sensor de temperatura
Rango de medida [°C] [Max] 200 °C
Rango de medida [°C] [Min] -60 °C
Rango de medida [°F] [Max] 392 °F
Rango de medida [°F] [Min] -76 °F
Rango temp. cable [°C] [Max] 200 °C
Rango temp. cable [°C] [Min] -60 °C
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 1000
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 2 cables
Temp. amb. máx. [°C] 180 °C
Temp. amb. máx. [°F] 356 °F
Tipo AKS 21 A
Tipo de cable Silicona
Tipo de elemento sensor Pt
Tolerancia del elemento sensor Clase B
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality