Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 70 producto(s)
AKS 4100 U, Piezas de sellado
Tipo: AKS 4100 U, Designación de tipo: Piezas de sellado, Utilizado para el producto: AKS 4100 U
AKS 4100, Piezas de sellado
Tipo: AKS 4100, Designación de tipo: Piezas de sellado, Utilizado para el producto: AKS 4100
Accessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS
Accessory MBD 1000 Display MBT/MBS/AKS, Used for product: MBS (4-20mA); MBT5560; MBT 3560; AKS (4-20mA)
Sensores, Fotocelda exterior con sensor de tempera, AKS 21
Fotocelda exterior con sensor de tempera, Utilizado para el producto: AKS 21, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
Interruptor de nivel de líquido, AKS 38, NPT
Tipo de conexión: NPT, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 500, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 1200, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI no incluido, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 2200, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 1200, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30
Sensor de nivel de líquido, AKS 4100, Versión COAXIAL
Diseño: Versión COAXIAL, Piezas incluídas: HMI con idioma EN,DE,FR,ES, Tamaño de conexión [in]: 1, Tipo de conexión: G, Long. pieza inserción [mm]: 1500, Tensión de alimentación [V] c.c.: 14 - 30