Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 2 1/2 in
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 45.000, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 80.000, Utilizado para el producto: WVS 80; WVTS 80
Brida, 50 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: DIN 2526, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Brida, 50 mm, G
Norma de conexión: ISO 228-1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Brida, 65 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: DIN 2526, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65