Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Repuesto, WVS 80; WVTS 80
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: WVS 80; WVTS 80, Kit de pistón
Repuesto, WVS 100; WVTS 100
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: WVS 100; WVTS 100, Kit de pistón
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 1 1/2
Tipo de conexión: G, Valor Kv [m³/h]: 21.000, Utilizado para el producto: WVTS 40; WVS 40
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 125.000, Utilizado para el producto: WVS 100; WVTS 100
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 32.000, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH, 2 1/2 in
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 45.000, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65
Cuerpo de válvula para válvula de reg. de agua, WVH
Tipo de conexión: Soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 80.000, Utilizado para el producto: WVS 80; WVTS 80
Brida, 50 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: DIN 2526, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Brida, 50 mm, G
Norma de conexión: ISO 228-1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: WVTS 50; WVS 50
Brida, 65 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: DIN 2526, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65