Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 226 producto(s)
Racores de compresión para tuberías de cobre y acero, G 3/4", 12, Con revest. de níquel
Soft copper pipe RT fittings, 12 mm
Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Wireless Infrared Room Thermostat, 3.0 V, Number of channels: 0, On-wall
Icon RT, Wireless Infrared On-wall, Wireless
Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Wireless Display Room Thermostat, 3.0 V, Number of channels: 0, On-wall
Icon RT, Wireless Display On-wall, Wireless
Control Board Auto. Motion w. PROFINET
iC7 Automation control board with PROFINET RT and support for Motion
application OS7PR.
Accesorios, Inserto de válvula, Para válvulas: RA-N; RTD-N; RA-K, DN 10; DN 15
Módulo para válvulas RA-N y RTD-N (DN10, DN15), versiones angulares y rectas. También para válvulas de colector RA-K.
Juego de sensores, Blíster, RTW, RA-FN, RLV-S, DN 10, Escuadra
RTW + RA-FN, 105 A "F" + RLV-S 10 A (BP)