Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 37 producto(s)
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 20, Acero inoxidable
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 20, Acero inoxidable
Tamaño de conexión de salida [mm]: 20.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 5.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 25, Acero inoxidable
Tamaño de conexión de salida [mm]: 25.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 32, Acero inoxidable
Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 7.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SB SS 32, Acero inoxidable
Tamaño de conexión de salida [mm]: 32.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 32.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 20.000, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0