Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 37 producto(s)
Repuesto, ICFR SS 20A, Módulo de válvula de regulación manual
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS 20A, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual
Repuesto, ICFR SS 20B, Módulo de válvula de regulación manual
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS 20B, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual
Repuesto, ICFR SS A 25 - 40, Módulo de válvula de regulación manual
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS A 25 - 40, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual
Repuesto, ICFR SS B 25 - 40, Módulo de válvula de regulación manual
Tipo: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFR SS B 25 - 40, Designación de tipo: Módulo de válvula de regulación manual
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA SS 15, Acero inoxidable
Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0