Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 331 producto(s)
Módulo de función, REG-SA 10
Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Utilizado para el producto: REG-SA 10, Equipamiento: Caperuza
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 10, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 10.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 10.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.150, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Equipamiento: Caperuza
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero
Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0