Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 12
Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Abocardada, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 12
Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 15
Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 22
Tamaño entrada [mm]: 22.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0
Regulador de bypass de gas caliente, TGHE
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 13, Capacidades orificio [kW]: 5.60, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa