Se muestra(n) 7 producto(s)

034N0081

Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 12

Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Abocardada, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

034N0082

Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 12

Tamaño entrada [mm]: 12.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

034N0083

Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 15

Tamaño entrada [mm]: 16.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

034N0084

Regulador de bypass de gas caliente, CPCE 22

Tamaño entrada [mm]: 22.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0

067N8301

Regulador de bypass de gas caliente, TGHE

Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 13, Capacidades orificio [kW]: 5.60, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Ver: