Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 13 producto(s)
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 9, Capacidades orificio [kW]: 10.00, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 9, Capacidades orificio [kW]: 13.00, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 12, Capacidades orificio [kW]: 2.60, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: 0 - 6, Capacidades orificio [kW]: 5.90, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Regulador de bypass de gas caliente, TCHE
Tamaño entrada [mm]: 10.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Intervalo de temperatura [°C]: -1 - 12, Capacidades orificio [kW]: 3.40, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa