Se muestra(n) 331 producto(s)

148B5761

Módulo de función, REG-SA 10

Presión de trabajo máx. [bar]: 65.0, Utilizado para el producto: REG-SA 10, Equipamiento: Caperuza

148B5112

Módulo de función, REG-SA 10

Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Utilizado para el producto: REG-SA 10, Equipamiento: Caperuza

148B5104

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 10, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 10.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 10.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 0.150, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0, Equipamiento: Caperuza

148B5212

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5214

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Tipo conex. salida: Manguitos soldar acero, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

148B5228

Válvula de regulación operada manualmente, REG-SA 15, Acero

Tamaño de conexión de salida [mm]: 15.0, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 15.0, Tipo conex. entrada: Soldar acero a tope, Tipo conex. salida: Soldar acero a tope, Valor Kv [m³/h]: 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0

Ver: