Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 11 producto(s)
CAPERUZA SVA 20, ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15
CAPERUZA SVA 20, Utilizado para el producto: ICLX 65; OFV 25; REG 15; SCA 20; SVA 20; ICLX 50; SCH 15; OFV 20; ICLX 80; SCH 20; SVA 15; ICLX 100; REG 20; SCA 15, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 25
Válvula de regulación de presión, OFV 25
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de regulación de presión, OFV-SS 20
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación de presión, OFV-SS 25
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación de presión, OFV 20
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0