Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Válvula de regulación de presión, OFV 25
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de regulación de presión, OFV-SS 20
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación de presión, OFV-SS 25
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 52.0
Válvula de regulación de presión, OFV 20
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 20.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 0.520, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de regulación de presión, OFV 25
Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25.0, Valor Kv [m³/h]: 0.000 - 1.500, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0