Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Válvula de retención, NRVA 25
Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 25, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de retención, NRVA 32
Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 32, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Brida, 15 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
Válvula de retención, NRH
Utilizado para el producto: NRVA 25-32, Descripción del producto: Cuerpo de válvula de retención, Más información: SIN BRIDA