Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 8 producto(s)
Válvula de retención, NRVA
Utilizado para el producto: NRVA 40-50, Descripción del producto: Cuerpo de válvula de retención, Más información: SIN BRIDA
Válvula de retención, NRVA 40
Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 40, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Válvula de retención, NRVA 50
Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 50, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Brida, 50 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
Brida, 40 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50