Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 9 producto(s)
Brida, 20 mm, NPT
Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
Brida, 25 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
Brida, 32 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
Válvula de retención, NRVS 25
Presión de trabajo máx. [bar]: 28.0, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 140