Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 4 producto(s)
Válvula de retención, NRVA 65
Norma de conexión: EN 10220, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Tamaño conexión [mm]: 65, Presión de trabajo máx. [bar]: 40.0
Brida, 65 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: EN 10220, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 65
Brida, 65 mm, Soldar acero a tope
Norma de conexión: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: NRVA 65
Válvula de retención, NRH
Utilizado para el producto: NRVA 65, Descripción del producto: Cuerpo de válvula de retención, Más información: SIN BRIDA