Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C22L-E
111B2570
Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 653, Número de placas: 16, Material de soldadura: Soldadura de cobre
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Función: Evaporador, Presión de trabajo Máx [psi]: 653, Número de placas: 16, Material de soldadura: Soldadura de cobre
Peso bruto | 1.64 Kg |
Peso neto | 1.49 Kg |
EAN | 5702424689841 |
Peso bruto | 1.64 Kg |
Peso neto | 1.49 Kg |
EAN | 5702424689841 |
Application | Enfriadora |
Cantidad por formato de embalaje | 140 Uds. |
Equipamiento | Stud; |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Función | Evaporador |
Grupo de productos | Heat exchangers |
Homologación |
EAC KRAIA UA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de las placas | AISI 304L |
Material de soldadura | Soldadura de cobre |
N.º de modelo | 22 |
Número de placas | 16 |
Patrón de la placa | M |
Plate material no. | AISI 304L |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45 bar |
Presión de trabajo Máx [psi] | 653 psi |
Product Name Description | Intercambiador de calor de microplacas |
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R290A can't be used R32 R404A R407C R407F R410A R444B R452A R513A R600a R1233ze can't be used |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conex. H1 | H3/8T |
Tamaño de conex. H2 | H3/8T |
Tamaño de conex. H3 | H1/2R |
Tamaño de conex. H4 | H1/2R |
Tipo | MPHE C22L-E |
Tipo de conex. H1 | Conexión para soldar |
Tipo de conex. H2 | Conexión para soldar |
Tipo de conex. H3 | Conexión para soldar |
Tipo de conex. H4 | Conexión para soldar |
Application | Enfriadora |
Cantidad por formato de embalaje | 140 Uds. |
Equipamiento | Stud; |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Función | Evaporador |
Grupo de productos | Heat exchangers |
Homologación |
EAC KRAIA UA UL |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material de las placas | AISI 304L |
Material de soldadura | Soldadura de cobre |
N.º de modelo | 22 |
Número de placas | 16 |
Patrón de la placa | M |
Plate material no. | AISI 304L |
Presión de trabajo máx. [bar] | 45 bar |
Presión de trabajo Máx [psi] | 653 psi |
Product Name Description | Intercambiador de calor de microplacas |
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
Refrigerante(s) |
R134a R22 R290A can't be used R32 R404A R407C R407F R410A R444B R452A R513A R600a R1233ze can't be used |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
Tamaño de conex. H1 | H3/8T |
Tamaño de conex. H2 | H3/8T |
Tamaño de conex. H3 | H1/2R |
Tamaño de conex. H4 | H1/2R |
Tipo | MPHE C22L-E |
Tipo de conex. H1 | Conexión para soldar |
Tipo de conex. H2 | Conexión para soldar |
Tipo de conex. H3 | Conexión para soldar |
Tipo de conex. H4 | Conexión para soldar |