Se muestra(n) 154 producto(s)

084Z4305

MBT 152, 150 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables, Utilizado para el producto: MBT 5252

084Z4442

Accesorios, sensores

Utilizado para el producto: MBT 5252, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1

084Z4304

MBT 152, 100 mm, MBT 152-001-0100-00-0000

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables, Utilizado para el producto: MBT 5252

084Z6144

MBT 5252, 80 mm, G

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

084Z8237

MBT 5252, 200 mm, G

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Tipo B, Tamaño conex. elect.: Pg 16

Ver: