Ha buscado:

MBT 5111

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 10 producto(s)

087U4042

Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

087U4193

Sensor de temperatura, MBT 5111, 100 mm

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

087U4041

Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

087U4043

Sensor de temperatura, MBT 5111, 175 mm

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

087U4057

Sensor de temperatura, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

087U8014

Accesorios, sensores

Utilizado para el producto: For MBT 5111, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 40

087U4051

Sensor de temperatura, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 1 × NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 2 cables

087U4198

Sensor de temperatura, MBT 5111, 130 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 800, Termopar: 2 x NiCr-Ni, Tipo K, Señal salida: mV, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Conex. elect.: Cable, Tamaño conex. elect.: 4 hilos

087U8015

Sensor de temperatura, MBT 120

Diametro tubo protección [mm]: 9.0 - 12.7, Long. pieza inserción [mm]: 100, Tipo conex. proceso: G, 1/2, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Material de protección de las tuberías: AISI 316L, Utilizado para el producto: MBT 5111

087U8013

Accesorios, sensores, Adaptadores de compresión G1/2A

Adaptadores de compresión G1/2A, Utilizado para el producto: For MBT 5111, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 40

Ver: