Ha buscado:

MBS 9300

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 9 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 bar - 0.04 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-B111-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 9300, -0.02 bar - 0.02 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A111-A1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 bar - 0.10 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 9300-B311-A1GB08-2

Transmisor de presión, MBS 9300, -0.03 bar - 0.03 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-A211-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 bar - 0.06 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9300-B211-A1GB04-1

Ver: