Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 12 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 9300, -40.00 mbar - 50.00 mbar
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 70.00 mbar, 0.00 psi - 1.02 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 14 x 1.5
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 9300, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 9300, -20.00 mbar - 20.00 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4