Ha buscado:

MBS 9200, Compact Pressure Transmitters

Se muestra(n) 8 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.15 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B411-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.04 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B111-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A0GB08-1

Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.10 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 9200, 0.00 bar - 0.25 bar

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B511-A1GB04-1

Ver: