Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 3 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3050, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 9.00 bar, 0.00 psi - 130.53 psi
Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 12 x 1.5
Transmisor de presión, MBS 3000, -1.00 bar - 9.00 bar, -14.50 psi - 130.53 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4