Ha buscado:

MBS 8250

Se muestra(n) 7 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 8250, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 8250-9716-C2AC04-0

Transmisor de presión, MBS 8250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 8250-3211-C1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 8250, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 8250-9711-C2AC04-0

Transmisor de presión, MBS 8250, -1.00 bar - 159.00 bar, -14.50 psi - 2306.10 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: MBS 8250-9716-C2BC08-1

Transmisor de presión, MBS 8250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 8250-3411-C1GB04-1

Ver: