Transmisor de presión, MBS 4251, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.38 psi
060G6759
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Peso bruto | 0.535 Kg |
Peso neto | 0.447 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428542968 |
Peso bruto | 0.535 Kg |
Peso neto | 0.447 Kg |
Volume | 1.281 Liter |
EAN | 5702428542968 |
+ alimentación | Negro 1 |
- común | Negro 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Cable | 196 in |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 4251-3031-DCGB04-1 |
Comentarios conex. eléctricas | Ex apantallado |
Conex. elect. | Cable |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
diafragma rasante | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación | ATEX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | Sí |
Longitud del cable [m] | 5 m |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Notas de conexión de presión | M5 |
Número de artículo internacional | 5702428542968 |
Observaciones | TEMP. MEDIA MÍN –20 °C VITON |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Presión sobrecarga máx. [kPa] | 60000 KPa |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 1450.38 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 100 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 600 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 8702 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 10 V |
Texto ventas ATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 4251 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |
+ alimentación | Negro 1 |
- común | Negro 2 |
Ajuste punto cero y envergadura | No |
Amortiguadfor de impulsos | Yes |
Cable | 196 in |
Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
China RoHS compliance | Yes |
Clave de especificación | MBS 4251-3031-DCGB04-1 |
Comentarios conex. eléctricas | Ex apantallado |
Conex. elect. | Cable |
Conexión de Presión estándar |
DIN 3852-E ISO 1179-2 (Form E) |
Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
diafragma rasante | No |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grado de protección de la carcasa | IP67 |
Grupo de productos | Sensors |
Homologación | ATEX |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intrínsecamente seguro | Sí |
Longitud del cable [m] | 5 m |
N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Nivel de clipping alto | 22.4 |
Nivel de clipping bajo | 3.6 |
No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
Notas de conexión de presión | M5 |
Número de artículo internacional | 5702428542968 |
Observaciones | TEMP. MEDIA MÍN –20 °C VITON |
Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
Presión Macho/Hembra | Macho |
Presión sobrecarga máx. [kPa] | 60000 KPa |
Product Name Description | Transmisor de presión |
Rango de presión [psi] [máx.] | 1450.38 psi |
Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
Rango de presión de control [bar] [Max] | 100 bar |
Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 100 °C |
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 212 °F |
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
Señal salida | Current |
Sobrecarga presión máx. [bar] | 600 bar |
Sobrecarga presión máx. [psi] | 8702 psi |
Supply voltage [V] DC [max] | 28 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tamaño conexión Presión | 1/4 |
Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 28 V |
Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 10 V |
Texto ventas ATEX | Ex iA IIC T5..T4 Ga/Gb |
Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
Tipo | MBS 4251 |
Tipo de conixión de Presión | G |
UK RoHS compliance | Yes |
Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |