Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 17 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4201-1411-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/2-14
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4201, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2