Ha buscado:

MBS 4010

Se muestra(n) 12 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-2221-A1CB12-2

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-1621-A1CB12-2

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-2421-A1CB12-2

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-1821-A1CB12-2

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 4010-2021-A1CB12-2

Ver: