Ha buscado:

MBS 4010

Se muestra(n) 14 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 4010, -0.25 bar - 0.50 bar, -3.63 psi - 7.25 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 0.60 bar, 0.00 psi - 8.70 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 0.40 bar, 0.00 psi - 5.80 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1

Transmisor de presión, MBS 4010, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1

Ver: