Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 13 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2
Transmisor de presión, MBS 4000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2