Ha buscado:

MBS 4.00

Se muestra(n) 3 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 1900, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Conex. elect.: Conector, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 1900-1611-A1GB04-2

Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.01 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3000-1625-A0AB08-0

Transmisor de presión, MBS 3350, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: Brida, Tamaño conexión Presión: Puerto Φ2,5, Clave de especificación: MBS 3350-1611-A0GB04-2