Ha buscado:

MBS 3300

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 54 producto(s)

060G1617

Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-2631-A6GB08-2

060G1810

Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-3231-A6AB08-0

060G3388

Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-2631-A6AB08-0

060G3649

Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 3300-3631-A6GB08-2

060G3878

Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-3631-A9FB04-4

Ver: