Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 88 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1831-A0AB04-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3300-1611-H3GB04-2
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tipo de conixión de Presión: NPT, Tamaño conexión Presión: 1/4-18, Clave de especificación: MBS 3300-1821-A6AC04-0
Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tipo de conixión de Presión: Brida, Clave de especificación: MBS 3300-1611-A1CD28-3