Se muestra(n) 161 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.60 bar, 0.00 psi - 23.21 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1221-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2221-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.01 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 33-1611-3GB04-2

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1615-A1AB08-0

Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2214-A1AB08-0

Ver: