Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 7 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 0.50 bar, 0.00 psi - 7.25 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-0711-DNAB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2011-A3AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1621-A3AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1011-DNAB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Conex. elect.: Cable, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1811-A3AB08-0