Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 144 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3835-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-3633-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 33-3434-A1AB04-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.02 psi
Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-1625-A1AB08-0
Transmisor de presión, MBS 33, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Unidad de referencia de Presión: Absoluta, Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33-2025-A1AB08-0