Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Se muestra(n) 10 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 18 x 1.5
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 7.00 bar, 0.00 psi - 101.53 psi
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 18 x 1.5
Transmisor de presión, MBS 3300, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.11 psi
Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: M, Tamaño conexión Presión: 18 x 1.5
Transmisor de presión, MBS 3350, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tipo de conixión de Presión: Brida