Ha buscado:

MBS 3250

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 23 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Cables sueltos, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3633-DTGB04-1

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3431-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.60 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3231-A1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3433-G1GB04-1

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.26 psi

Unidad de referencia de Presión: Manométrica (relativa), Señal salida: Corriente, Conex. elect.: Conector DIN, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-1411-A1GB04-1

Ver: