Ha buscado:

MBS 3250

Tal vez quería decir...

Se muestra(n) 7 producto(s)

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3250-3435-E3GB04-1

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: AMP Econoseal, serie J, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi

Señal salida: Tensión, Conex. elect.: Bayoneta, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

Señal salida: Corriente, Conex. elect.: AMP SuperSeal, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4

Ver: