Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Tal vez quería decir...
Se muestra(n) 15 producto(s)
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4
Transmisor de presión, MBS 3250, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.23 psi
Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4